Convertidor de fibra óptica - PSI-MOS-RS232/FO1300 E - 2708588

Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces RS-232 de hasta 115,2 kbits/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (SC-Duplex), 1300 nm, para cable de fibra de vidrio

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
  • Distr. de paso de tensión de alimentación y señales de datos por conectores p. carriles simétricos
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (RS-232//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carril)
  • Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
  • Homologado para el empleo en la zona 2
  • Diagnóstico óptico integrado para control permanente de trayectos de fibra óptica
  • Contacto conmut. libre de potencial para señaliz. avanzada alarma en trayectos fibra óptica críticos
  • Detección automática de todas vel. transmisión datos hasta 115,2 kbits/s
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2708588
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 333 (C-6-2017)
EAN 4046356176286
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 444,440 g
Número de tarifa arancelaria 85176200