Convertidor de fibra óptica - PSI-MOS-RS422/FO 660 T - 2708384

Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces de 4 hilos RS-422/RS-485/INTERBUS hasta 2 MBit/s, acoplador T con dos interfaces de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Distribución paso de tensión de alimentación por conectores para carriles simétricos
  • Conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
  • Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (INTERBUS//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carriles)
  • Homologado para el empleo en la zona 2
  • Contacto conmut. libre de potencial para señaliz. avanzada alarma en trayectos fibra óptica críticos
  • Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conex. directa a equipos en la z. 1
  • Diagnóstico óptico integrado para control permanente de trayectos de fibra óptica
  • Detección automática de todas las vel. transmisión datos hasta 2 Mbits/s
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2708384
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 331 (C-6-2017)
EAN 4017918974084
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 236,900 g
Número de tarifa arancelaria 85176200