Caja para electrónica - ME MAX 17,5 3-3 GN - 2707987

La figura muestra una variante del artículo (carcasa abierta) con conector de bus para carriles insertado

Carcasa completa, longitud: 99 mm, con rendijas de ventilación, Carcasa completa, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: verde, anchura: 17,5 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2707987
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4017918914233
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 57,620 g
Número de tarifa arancelaria 85369010