Caja para electrónica - ME MAX 17,5 PLATE U42 KMGY - 2707806

Ninguna imagen disponible

Carcasa, Carcasa completa, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2707806
Unidad de embalaje 200 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
EAN 4017918943080
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,180 g
Número de tarifa arancelaria 85389099