Caja para electrónica - ME 22,5 OT-MSTBO KMGY S22 - 2707479

Ninguna imagen disponible

Carcasa, Parte superior, color: gris claro, anchura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 2707479
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918900588
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,290 g
Número de tarifa arancelaria 85472000