Caja para electrónica - ME 22,5 UT/FE SET YE S16 - 2707194

Ninguna imagen disponible

Carcasa, longitud: 99 mm, Parte inferior, color: amarillo, anchura: 22,5 mm, altura: 114,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas
  • Construcción estrecha con un alto número de polos
  • Gran superficie para los componentes
  • Geom. placas circ. impr. igual p. todas anchuras y versiones
  • Superficies profundas para etiquetas
  • Montaje rápido sobre carril simétrico según EN 60715
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Señalización de material y piezas impresa en la carcasa (capacidad de reciclaje)
  • Ahorro de costes gracias a la fabricación sencilla del aparato
  • Extracción parcial del sistema electrónico
  • Cerrojo-pie metálico
  • Contacto funcional de tierra integrado en la parte inferior de la carcasa (CEM)
  • Conexión BUS integrada en la carcasa de manera opcional, para el enlace opcional en paralelo o en serie

Datos mercantiles

Clave de pedido 2707194
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918896270
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 48,770 g
Número de tarifa arancelaria 85369010