Borne para transformador - TRKSD 10 OG - 2703538

La figura muestra las variantes TRKSD 10 y TRKSD 10/3 en color naranja

Borne para transformador, tipo de conexión: Conexión por tornillo/soldadura, longitud: 39,4 mm, anchura: 22,5 mm, altura: 37,3 mm, color: naranja, clase de montaje: Carril de montaje, Soporte para bobinas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2703538
Unidad de embalaje 50 pcs
Página del catálogo Página 319 (CL-2002)
EAN 4017918061135
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,770 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)