nuevo

Convertidor de interfaces - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con los protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702760
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 342 (C-6-2017)
EAN 4055626339160
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 125,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen US (Estados Unidos)