el módulo de seguridad - IB IL 24 PSDO 8-CB-PAC - 2702232

Similar a la ilustración

Módulo digital de salida orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para el sistema INTERBUS-Sfaety y PROFIsafe. El módulo dispone de 4 salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 salidas digitales seguras con una ocupación de un canal.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El módulo de seguridad es un módulo de salida de la línea de productos Inline para el empleo en un lugar cualquiera dentro de un sistema SafetyBridge, INTERBUS-Safety o PROFIsafe. La velocidad de transmisión puede ajustarse en el módulo de seguridad por medio de interruptores a 500 kBaud o 2 Mbaud. Dentro de una estación debe trabajarse siempre con la misma velocidad de transmisión. El módulo dispone de cuatro salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de ocho salidas digitales con una ocupación de un canal.

Sus ventajas

  • PLe según EN ISO 13849-1
  • SIL 3 según IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 según EN 62061

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702232
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626045795
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 388,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091