Elementos de radio - PSD-S WIN STARTERKIT/UL - 2701564

Kit de inicio con homologación C UL US para el sistema de radio de torres de señales WIN, compuesto por un maestro con antena, tres esclavos, nueve elementos LED de luz permanente (rojo, amarillo, verde), tres elementos de conexión, tres pies de montaje con tubo integrado, CD de software, cable USB (3 m), cuatro pies de goma y material para el montaje en la pared del maestro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Ampliación de torres de señales existentes sin cableado adicional
  • Operable paralelamente a otras aplicaciones de radio
  • Registro simultáneo de hasta 50 elementos de radio
  • Alcance de un elemento de radio en espacio despejado hasta 300 m
  • Posibilidad de aviso de fallo por correo electrónico
  • Repetidor para aumentar el alcance integrado en todos los elementos de radio

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701564
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 347 (C-8-2013)
EAN 4046356801973
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85318095