PC industrial - IPC 1300 P W7U - 2701062

La figura puede variar en función de la configuración

PC industrial sin pantalla, 3 puestos enchufables, Core™2 Duo 2,26 GHz SP9300, Windows 7 MUI

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Margen de temperatura 0 °C a +45 °C
  • Grado de protección IP20
  • Conexión óptima a la red a través de Gigabit-Ethernet
  • Potente procesador Duo Intel® Core™ 2
  • Opción de dos puestos enchufables más para la instalación de tarjetas PCI

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701062
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4046356692151
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.800,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100