Controlador de arranque - ELR 5011-2 IP PN - 2701007

Controlador de arranque electrónico, 1,1 kW, dos canales, tipo de protección IP67

Controlador de arranque electrónico, electrónica modular sin parte inferior de la carcasa, arrancador inversor de 2 canales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los controladores de arranque PROFINET están diseñados como controladores de arranque descentralizados con grado de protección IP67 y se ocupan de tareas de accionamiento sencillas. Los controladores de arranque ofrecen una conexión para la alimentación y el seguimiento de red, así como una o dos conexiones para un motor asincrónico trifásico.

Un controlador de arranque completo consta de tres artículos: controlador de arranque, parte inferior de la carcasa, prensaestopas Pg (véanse los accesorios).

- 2 controladores de arranque híbrido CONTACTRON con 1,1 kW
- Protocolos soportados: SNMPv2, TFTP, PROFINET y LLDP
- 2 conexiones Ethernet
- 10 entradas digitales (conectores hembra M12)
- 4 salidas digitales (conectores hembra M12)
- Carcasa de acero inoxidable en el grado de protección IP65/IP67

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701007
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 50 (C-5-2017)
EAN 4046356714341
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371098
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios