Controlador de arranque - ELR 5030 IP PN - 2701006

Controlador de arranque electrónico, 3,0 kW, un canal, tipo de protección IP67

Controlador de arranque electrónico, electrónica modular sin parte inferior de la carcasa, arrancador inversor de 1 canal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Los controladores de arranque PROFINET están diseñados como controladores de arranque descentralizados con grado de protección IP67 y se ocupan de tareas de accionamiento sencillas. Los controladores de arranque ofrecen una conexión para la alimentación y el seguimiento de red, así como una o dos conexiones para un motor asincrónico trifásico.

Un controlador de arranque completo consta de tres artículos: controlador de arranque, parte inferior de la carcasa, prensaestopas Pg (véanse los accesorios).

- 1 controlador de arranque híbrido CONTACTRON integrado con 3,0 kW
- Protocolos soportados: SNMPv2, TFTP, PROFINET y LLDP
- 2 conexiones Ethernet
- 10 entradas digitales (conectores hembra M12)
- 4 salidas digitales (conectores hembra M12)
- Carcasa de acero inoxidable en el grado de protección IP65/IP67

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701006
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 51 (C-5-2017)
EAN 4046356709644
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371098