Panel táctil - TP 3070T SER - 2700915

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x COM (RS-232), 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
  • Rápida puesta en marcha
  • Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
  • Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12")
  • Ampliable con tarjeta CF externa
  • Ampliable con tarjeta CF externa
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700915
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 105 (C-8-2015)
EAN 4046356585576
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.330,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios