Prestaciones - SAFETY LIFECYCLE P4-P7 - 2700791

Curso de un día práctico sobre la realización, verificación, simulación de códigos y validación según ISO 13849

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

En nuestra formación de tres días adquirirá los conocimientos necesarios para configurar y aplicar las actividades necesarias para la seguridad funcional de las máquinas. El proceso completo de la seguridad funcional se divide en ocho fases (P0 a P7). Con esta estructuración es posible una implementación continua, planeable y, por lo tanto, comprensible según todos los requisitos relevantes de seguridad. Durante los tres días de formación conocerá en grupos reducidos los requisitos del proceso en una máquina de ejemplo real.
El tercer día de formación tratará sobre los pasos necesarios para la verificación de las funciones de seguridad (fase 5), para la simulación de código (fase 6) y para la validación de las funciones de seguridad (fase 7). Cada procedimiento por fase se analizará basándose en el ejemplo de una función de seguridad. Para la aplicación práctica, determinará los datos y actividades relevantes y los fijará. Experimentará de qué forma puede estructurarse la documentación de los resultados de trabajo. Por ejemplo, podrá documentar los resultados del trabajo en su documentación de la formación.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700791
Unidad de embalaje 1 pcs
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g