Panel PC - PPC 6115 MESSRECHNER 230V - 2700537

La figura puede variar en función de la configuración

Panel PC con pantalla táctil y teclado de software, display de 15", un puesto enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Panel PC: la solución high-end
Los Panel PC integran la funcionalidad de operación y monitorización con las características de un PC industrial de alto rendimiento: todo en un aparato. Mando, operación de instalaciones y máquinas, programación, comprobación y comunicación: la solución high-end para la técnica de mando y regulación.
Los Panel PC se distinguen especialmente por una forma de carcasa compacta y una profundidad de montaje reducida. Gracias al empleo de aluminio para el sólido panel frontal y para la carcasa pueden utilizarse también en condiciones ambientales difíciles.
El PPC 6115 dispone de un display TFT de color de 15" de alta resolución, con pantalla táctil y una resolución de 1024 x 768 píxeles, así como de 1 ranura libre. El teclado software, que dispone de todas las teclas alfanuméricas de un teclado estándar, se suministra de serie. Adicionalmente se puede conmutar a un bloque numérico separado. En el margen inferior izquierdo de la pantalla LC hay cinco teclas adicionales. Con ellas se puede activar el teclado software, ordenar un cambio de tarea (Alt+Tab), activar la tecla derecha del ratón o modificar el brillo. Una de las teclas está prevista para funciones específicas del usuario.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700537
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4046356572026
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.440,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios