Elemento óptico - PSD-S OE LED GN - 2700119

Elemento luminoso permanente LED, 24 V AC/DC, verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Cambio de elemento sin herramientas
  • Se puede combinar a voluntad
  • Alta intensidad de color e iluminación
  • Duración de LED al menos 50.000 h
  • Baja absorción de potencia
  • Grado de protección IP65

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700119
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 500 (C-6-2017)
EAN 4046356491143
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85318070