Caja para electrónica - ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY S80 - 2697628

Ninguna imagen disponible

Parte superior, Parte superior, color: gris claro, anchura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Construcción estrecha con un alto número de polos
  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio
  • Gran superficie para los componentes
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar
  • Superficies profundas para etiquetas
  • Geom. placas circ. impr. igual p. todas anchuras y versiones
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Montaje rápido sobre carril simétrico según EN 60715
  • Ahorro de costes gracias a la fabricación sencilla del aparato
  • Señalización de material y piezas impresa en la carcasa (capacidad de reciclaje)
  • Conexión BUS integrada en la carcasa de manera opcional, para el enlace opcional en paralelo o en serie
  • Cerrojo-pie metálico
  • Contacto funcional de tierra integrado en la parte inferior de la carcasa (CEM)
  • Extracción parcial del sistema electrónico

Datos mercantiles

Clave de pedido 2697628
Unidad de embalaje 10 pcs
EAN 4017918995850
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,770 g
Número de tarifa arancelaria 85369010