Caja para electrónica - ME 12,5 OT-MKDSO BU S148 - 2695769

Ninguna imagen disponible

Carcasa, Parte superior, color: azul, anchura: 12,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas
  • Gran superficie para los componentes
  • Construcción estrecha con un alto número de polos
  • Superficies profundas para etiquetas
  • Geom. placas circ. impr. igual p. todas anchuras y versiones
  • Montaje rápido sobre carril simétrico según EN 60715
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Ahorro de costes gracias a la fabricación sencilla del aparato
  • Señalización de material y piezas impresa en la carcasa (capacidad de reciclaje)
  • Extracción parcial del sistema electrónico
  • Cerrojo-pie metálico
  • Conexión BUS integrada en la carcasa de manera opcional, para el enlace opcional en paralelo o en serie
  • Contacto funcional de tierra integrado en la parte inferior de la carcasa (CEM)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2695769
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 40 pcs
EAN 4046356482431
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,650 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios