Caja para electrónica - ME MAX 17,5 G 3-3 KMGY S173 - 2695730

La figura muestra la variante ME MAX 17,5 2-2 KMGY (carcasa abierta) con conector de bus para carriles insertado

Carcasa para electrónica, compuesta por: Piezas de la carcasa de izquierda y derecha, protección, tapa transparente, cerrojo-pie metálico y resorte, carcasa cerrada, de 18 polos (6 x 3 polos), anchura: 17,5 mm, color: Gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector a bus para carril simétrico opcional
  • Conexión enchufable en técnica de conexión por tornillo, resorte o conexión rápida
  • Etiquetas para rotulación complementaria opcional
  • Placa de circuito impreso de gran superficie con carcasas de dimens. compactas
  • Gran superficie frontal para conectores multipolares o elementos de operación y ajuste
  • Sencillo intercambio de módulos sin interrumpir la cadena de contacto
  • Tapa ciega insertable fácilmente modificable y rotulable
  • Contacto de tierra funcional opcional
  • Tapa frontal transparente giratoria
  • Técnica de conexión fija o enchufable combinable para hasta tres niveles de conexión, en diferentes pasos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2695730
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356484404
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 58,410 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios