Caja para electrónica - ME 22,5 OT-1MSTBO GYBN S114 - 2695154

Ninguna imagen disponible

Parte superior, anchura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 2695154
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356433488
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,050 g
Número de tarifa arancelaria 85472000