Antena - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - 2692526

Antena omnidireccional Dual Band con protección antivandálica; tipo de protección IP68; banda de frecuencia/ ganancia 2,4 GHz/ hasta 6 dBi, 5 GHz/ hasta 8 dBi; EN 50155; margen de temperatura: -40 °C hasta +80 °C; conexión N(f); cable de adaptador 1 m de longitud, conexión N(m)- SMA(m);

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • En un diseño robusto
  • Como antena Dual-Band

Datos mercantiles

Clave de pedido 2692526
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 514 (C-8-2015)
EAN 4046356335850
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85177000