Antena - RAD-ISM-5200-ANT-OMNI-5-0 - 2692034

La antena se necesita para los módulos FL WLAN 24 / 230... a partir del FW 3.0.1, si es operada en el margen de 5 GHz (802.11a/h). Se trata de una antena omnidireccional con una ganancia de 5 dBi. La antena solo puede instalarse directamente en los módulos.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Como pieza de recambio para WLAN AP IP65
  • En un diseño robusto

Datos mercantiles

Clave de pedido 2692034
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 129 (AX-2011)
EAN 4046356300599
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,300 g
Número de tarifa arancelaria 85177000