Acoplador del bus - AXL BK PN-ME - 2688132

Acoplador de bus Axioline para PROFINET (módulo electrónico como repuesto para el artículo 2688019 AXL BK PN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El acoplador de bus es el nexo entre una red PROFINET y el sistema Axioline.
Con ayuda del acoplador de bus podrá conectar hasta 63 participantes Axioline en cualquier lugar a un sistema PROFINET existente.
Para pruebas de puesta en servicio podrá poner en servicio la estación Axioline en el acoplador de bus, independientemente de la red de prioridad, opcionalmente a través de la interfaz de mantenimiento o a través de un puerto Ethernet.

Sus ventajas

  • Se pueden conectar hasta otros 63 participantes bus Axioline
  • Firmware actualizable
  • Tiempo de exploración mínimo de PROFINET con RT 250 μs
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Tiempo de recorrido en el acoplador de bus insignificante (unos 0 µs)
  • PROFINET RT
  • Tiempo de exploración típico del bus de sistema Axioline aprox. 10 μs
  • 2 conexiones RJ45 (con switch integrado)
  • Sustitución del módulo sin software
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2688132
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4046356571067
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091