Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE - 2404843

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 6x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Las cajas de conexión de generadores (CCG) Solarline se utilizan en instalaciones de techo pequeñas igual que en instalaciones al aire libre grandes. Sus funciones incluyen la agrupación y la protección de strings así como dado el caso la separación de los módulos del sistema restante mediante un interruptor para el cuerpo de bomberos o un interruptor-seccionador.

Sus ventajas

  • Instalación y puesta en marcha rápidas
  • Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
  • Asesoramiento orientado a la aplicación
  • Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439

Datos mercantiles

Clave de pedido 2404843
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626457185
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios