Monitor - VL FPM 15B - 2404313

Similar a la ilustración

Pantalla plana LCD de 15" (38,1 cm) con pantalla táctil resistiva. Con dos conexiones USB en la parte trasera.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Las pantallas planas Valueline® se pueden emplear allá donde la pantalla se deba colocar alejada. Se pueden instalar en una carcasa (montaje en panel frontal) o en un soporte VESA. Las pantallas planas VL FPM... se pueden manejar con cualquier Box IPC Valueline o con cualquier ordenador con interfaz VGA o DVI.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2404313
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626364926
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 85299020
País de origen TW (Taiwán)