nuevo

Panel táctil - TP 3185W/P - 2403862

Similar a la ilustración

Panel táctil con 47,0 cm/18.5" TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1366 x 768 Píxel(es) (WXGA), 65536 colores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Robusto y estable gracias a la parte frontal de cristal apta para la industria
  • Rápida reacción y cambio de imagen gracias al potente procesador
  • Conexión flexible a sistemas de terceros mediante distintos drivers
  • Software de visualización Visu+ integrado
  • Acceso móvil a instalaciones con la aplicación Visu+ mobile

Datos mercantiles

Clave de pedido 2403862
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 23 (C-6-2017)
EAN 4055626363578
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100