Panel PC - OPC 6015 W7 01 - 2403420

Similar a la ilustración

Panel PC con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1 USB frontal con cubierta IP65 (se puede desactivar con el software)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows 7 Ultimate, 32 bits (varios idiomas) y software de usuario: sin software de usuario. (sistema bus:)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2403420
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626299099
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84715000