nuevo

Luz LED - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

Luz LED, índice de protection IP67, temperatura de color 5000 K, longitud 307 mm, Conexión QUICKON, óptica de amplio campo luminoso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Resistencia a los golpes IK-Code 06
  • Temperatura de color 5000 K
  • Grado de protección IP67
  • Tecnología LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402991
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 494 (C-6-2017)
EAN 4055626244037
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 687,000 g
Número de tarifa arancelaria 94054099
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios