Software - VISU+ 2 RT 2048 RED NET WEB3 - 2402972

Licencia de runtime para Visu+ más la función de redundancia y 3 WebClients con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 2048 bytes.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
  • Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
  • Scripts en VBA e IL elaborables
  • Acoplamiento de mando con OPC
  • Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
  • Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
  • Protección de acceso con gestión de usuarios
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402972
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626177977
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 81,000 g
Número de tarifa arancelaria 85234910