Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-WEATHER-STN - 2402797

Estación meteorológica universal para registrar hasta once señales meteorológicas. La transferencia de datos al sistema SCADA se realiza según sea necesario mediante Modbus, PROFINET o SunSpec® a través de Ethernet. La parametrización se realiza fácilmente sin software mediante el navegador web.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Soporte de los sensores meteorológicos usuales en el mercado gracias a entradas y salidas estándar
  • Adecuados para temperaturas extremas mediante la calefacción del sensor prevista
  • Puesta a disposición de los datos del sensor registrados opcionalmente mediante Modbus según SunSpec®, OPC UA y PROFINET
  • Fácil puesta en servicio gracias a la parametrización de los sensores mediante interfaz web

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402797
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626171470
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,010 g
Número de tarifa arancelaria 90303380