Testigo luminoso - CSD-SL 300 BU - 2402723

Lámpara de señalización LED, 24 V DC, azul, comunicación INTERBUS

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Con las luces de señalización para uso marítimo podrá operar instalaciones de señalización de luces de forma fiable y con eficiencia energética, p. ej. esclusas.
Para las funciones de control se utilizan exclusivamente componentes que cumplen el estándar industrial.
El proyector de señales LED 300 se suministra en distintos colores de luz según normas importantes (p. ej. recomendación IALA E200-1 y CIE 1931). Según la aplicación, es compatible y puede programarse con los sistemas de control de Phoenix Contact.
Mediante la comunicación de bus de campo, el usuario tiene a su disposición múltiples informaciones de diagnóstico y estado.

Sus ventajas

  • Desarrollados según EN 12966-1, recomendación IALA E200-1 y CIE 1931
  • Función Fail Safe
  • Conexión de 400 m a la unidad de control mediante bus de campo
  • Capacidad de diagnóstico
  • Alta intensidad de color e iluminación
  • Programable en función de la aplicación
  • Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50 000 h de vida útil LED
  • Ángulo de emisión: 8° x 30°
  • Tecnología LED duradera y rentable
  • Comunicación de bus de campo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402723
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 497 (C-6-2017)
EAN 4055626127477
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85308000