Panel táctil - WP 3090W - 2402634

Similar a la ilustración

Panel táctil con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Debian GNU/Linux y software de usuario: Firefox Browser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Uso exclusivamente para fines de mando: el navegador es la única superficie de interacción
  • Flexibles gracias al estándar web abierto y la libre elección del servidor web y/o el software de visualización
  • Gracias a HTML5 no se precisan actualizaciones de seguridad para JAVA o Flash-Plug-ins
  • Navegador apto para HTML5 integrado de serie en todos los dispositivos
  • Posibilidad de visualización de aplicaciones JavaScript autoprogramadas
  • Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 39,05 cm (15,4")
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
  • Comunicación segura gracias a la transmisión de datos protegida con codificación SSL

Datos mercantiles

Clave de pedido 2402634
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626084077
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.300,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100