Panel táctil - TP057STV/100110001 S00071 - 2401679

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 Píxel(es) (VGA), 262144 colores, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: TSvisIT. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401679
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626406367
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 700,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100