Key-Panel - BT07AM/742070 S00001 - 2401668

Similar a la ilustración

Key-Panel con 9,7 cm / 3,8", FSTN-pantalla (sin tecnología táctil), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 5 niveles de gris, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: CAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401668
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626378251
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 800,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100