Panel táctil - TP090STW/100610001 S00071 - 2401665

Panel táctil con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: TSvisIT. (sistema bus: DualCAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401665
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626375038
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.300,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100