Panel táctil - TP154STM/100130003 S00127 - 2401612

Panel táctil con 39,05 cm / 15,4"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 Píxel(es) (WXGA), 65536 colores, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: IniNet Browser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401612
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626284309
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.900,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100