Panel táctil - TPE043SGB/200610021 S00071 - 2401606

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 10,92 cm / 4,3"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 480 x 272 Píxel(es) (WQVGA), 262144 colores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: TSvisIT. (sistema bus: DualCAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401606
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626283555
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 600,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100