Panel táctil - TP57XIT-10/3051C240 S00092 - 2401565

Similar a la ilustración

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: CODESYS. (sistema bus: PROFIBUS MASTER)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401565
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626294902
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100