Panel táctil - TPE070ACW/107060020 S00125 - 2401564

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a un punto), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401564
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626309385
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100