Panel táctil - TPE057SGQ/200130023 S00068 - 2401560

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401560
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626238920
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 750,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100