Panel PC - TPE070ZCW/800930024 S00112 - 2401558

Similar a la ilustración

Rugged-Panel PC con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: DualCAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401558
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626308753
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.200,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100