Panel táctil - TP121SKM200114041 S00127 - 2401554

Similar a la ilustración

Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1280 x 800 Píxel(es) (WXGA), 65536 colores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: IniNet Browser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401554
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626228891
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.700,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100