Panel táctil - TPM151XIT-10/3201C240-03 - 2401515

Marítimo-Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401515
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626244648
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100