Panel táctil - TPG121SGS/200130023 S00082 - 2401431

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 16,7 millones de colores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Debian GNU/Linux y software de usuario: Midori Browser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401431
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626148106
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100