Panel táctil - TP57AT/783000 S00005 - 2401424

Similar a la ilustración

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0 Professional y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401424
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626148168
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100