Panel táctil - 81275,100 S00095 - 2401419

Similar a la ilustración

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: CODESYS. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401419
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626148199
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g