Panel táctil - TP043STB/100130003 S00068 - 2401405

Similar a la ilustración

Panel táctil con 10,92 cm / 4,3"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 480 x 272 Píxel(es) (WQVGA), 262144 colores, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401405
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626146416
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100