Panel táctil - TP151AT/722000 S00001 - 2401402

Similar a la ilustración

Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: PROFIBUS DP)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401402
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626148243
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100