Panel táctil - TPM151XIT-12/3203C3600 S00050 - 2401316

Similar a la ilustración

Marítimo-Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401316
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626100593
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.161,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100